Intelligent luftudskiller, IPS 8

084H5001

Dele inkl.: Bolte til flange; Svejseflange; Pakning; Skruer til topdæksel, Kølemidler: R717

Produktdetaljer

Bruttovægt 115 Kilogram
Nettovægt 100 Kilogram
Volume 698.4 Liter
EAN nr. 5702428649261

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Dele inkl. Bolte til flange
Pakning
Skruer til topdæksel
Svejseflange
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Kapsling (IP) IP55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R717
Maks. driftstryk [bar] 40 bar
Max. purger electr conn points 8
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 43 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Pakkeformat Enkeltpakke
Produkt version 01
Produktgruppe Air purgers
Produktnavn Intelligent luftudskiller
Software version 4.13
Sprog Engelsk
Standardtilslutning FLANGE, DIN-EN
Tilslutningsstørrelse [mm] 32 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] ] 1/4 in
Tilslutningstype Svejsning
Type IPS 8
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality