Væskeniveauføler, AKS 4100, Koaksial version

084H4513

Konstruktion: Koaksial version, Dele inkl.: HMI med EN,DE,FR,ES sprog, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1, Tilslutningstype: G, Indbygningslængde [mm]: 1200, Forsyningsspænding [V] DC: 14 - 30

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.272 Kilogram
Nettovægt 2 Kilogram
Volume 64.766 Liter
EAN nr. 5702428449212

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Belastningsmodstand, maks. [ohm] 500
China RoHS compliance Out of scope
Dele inkl. HMI med EN,DE,FR,ES sprog
Driftsklar Liq. level switch spare parts
Energiforbrug [W] 0.7 W
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 30 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 14 V
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indbygningslængde [in] 47.2 in
Indbygningslængde [mm] 1200 mm
Kapsling (IP) IP67
Konstruktion Koaksial version
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 1450 psig
Maks. driftstryk [bar] 100 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 176 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkeformat Enkeltpakke
Product Name Description Væskeniveauføler
Produktgruppe Sensors
Produktoplysninger Væskeniveauføler
Produkttilbehør Liq. level switch accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1
Tilslutningstype G
Type AKS 4100
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA