Væskeniveauføler, AKS 4100, Koaksial version

084H4503

Konstruktion: Koaksial version, Dele inkl.: HMI ikke inkl., Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1, Tilslutningstype: G, Indbygningslængde [mm]: 50

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.091 Kilogram
Nettovægt 3.8 Kilogram
Volume 66.768 Liter
EAN nr. 5702428414920

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Belastningsmodstand, maks. [ohm] 500
CE-mærket Yes
Dele inkl. HMI ikke inkl.
Driftsklar Liq. level switch spare parts
Energiforbrug [W] 0.7 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
Indbygningslængde [in] 19.7 in
Indbygningslængde [mm] 500 mm
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Koaksial version
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 1450 psig
Maks. driftstryk [bar] 100 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 176 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Væskeniveauføler
Produktoplysninger Væskeniveauføler
Produkttilbehør Liq. level switch accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1
Tilslutningstype G
Type AKS 4100
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality