Tryktransmitter, EMP 2, 0 bar - 3.92 bar, 0 psi - 56.89 psi

084G2157

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: EMP 2-E411-F6CD25-2

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.063 Kilogram
Nettovægt 0.98 Kilogram
Volume 2.455 Liter
EAN nr. 5702423040254

 

+ forsyning P
- Fælles N
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
CE-mærket Yes
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Terminal blok
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(c)-I
Godkendelse ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
Højt clip-niveau 22.4
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5702423040254
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 70 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 158 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.3 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 1 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Overtryk, maks. [kp/cm2] 8 kp/cm²
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP-dossier produktnavn EMP
Specif. nøgle EMP 2-E411-F6CD25-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 3.92 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [kp/cm2] [Maks.] 4 kp/cm²
Trykområde [kp/cm2] [Min.] 0 kp/cm²
Trykområde [psi] [Maks.] 56.89 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note MANO UDV.
Tryktilslutn. std. EN 837
Tryktilslutn. str. 3/8
Tryktilslutn. type G
Type EMP 2
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality