Tryktransmitter, EMP 2, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

084G2117

EL: 2324007444,  VVS: 475171117

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-3431-F6CD24-2

Toote üksikasjad

Bruttovægt 1.088 Kilogram
Nettovægt 0.98 Kilogram
Volume 2.473 Liter
EAN nr. 5702423000883

 

+ forsyning P
- Fælles N
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Terminal blok
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Godkendelse ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
Højt clip-niveau 22.4
Impulss-vibrosummuti No
Internationalt varenummer 5702423000883
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 158 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 70 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] 0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 158 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] 32 °F
Korpuse standard IP IP65
Lavt clip-niveau 3.6
Loputus, membraan Ei
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.3 %
Nøjagtighed, Max. ±FS 1 %
Pakkeformat Multipak
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
Rõhuseade, viide Sealed gauge
Rõhuühendus, standardne EN 228-1
SCIPi kausta nr 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIPi kausta tootenimi EMP
Specif. nøgle EMP 2-3431-F6CD24-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Tryk han/hun Han/hun
Trykområde [bar] [Maks.] 250 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 3625 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note EXT. G1/4 INT
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutn. type G
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.5 %
Tüüp EMP 2
Udgang sign. Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 375 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality