Køle-apparatstyring (TXV), EKC 202A

084B8621

Funktion: 2 udgange, 2 temperatursensorer, Digital Indgang (DI), Forsyningsspænding [V] AC: 230, Komm. type: MODBUS valgmulighed; Tilvalg: LON, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 30

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.173 Kilogram
Nettovægt 0.159 Kilogram
Volume 0.375 Liter
EAN nr. 5702428089227

 

Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 30 stk.
Anvendelsesområde Kølestyring
CE-mærket Yes
Display på fronten Ja
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 1.5 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 2 udgange, 2 temperatursensorer, Digital Indgang (DI)
Godkendelse C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Identisk produkt 084B8521
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type Tilvalg: LON
MODBUS valgmulighed
Max. antal fordampere 1 stk.
Max. antal kompressorer 1 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Køle-apparatstyring (TXV)
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Regulatortype Køle- regulator (temp)
Temp. sensor understøttelse NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Type EKC 202A
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes
Yderligere information Without connections plugs

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality