Køle-apparatstyring (TXV), EKC 202B

084B8552

Funktion: 3 udgange, 2 temp.sensorer, Digital Indgang (DI), Forsyningsspænding [V] AC: 230, Komm. type: MODBUS valgmulighed; Tilvalg: LON, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 18

제품 세부정보

Bruttovægt 0.352 Kilogram
Nettovægt 0.202 Kilogram
Volume 1.113 Liter
EAN nr. 5702428135658

 

Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 18 stk.
Anvendelsesområde Kølestyring
CE-mærket Yes
Display på fronten Ja
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 2 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 3 udgange, 2 temp.sensorer, Digital Indgang (DI)
Godkendelse C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type Tilvalg: LON
MODBUS valgmulighed
Max. antal fordampere 1 stk.
Max. antal kompressorer 1 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Køle-apparatstyring (TXV)
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Regulatortype Køleregulator
Spec. fab. indst. NTC-FØLER
Temp. sensor understøttelse NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Type EKC 202B
Udstyr NTC følere (2x)
UL-klassificeret Yes

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality