Køle-apparatstyring (TXV), AK-CC 250A

084B8528

Funktion: Temp, multi-appli., 4 relæer, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Komm. type: MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.25 Kilogram
Nettovægt 0.218 Kilogram
Volume 0.47 Liter
EAN nr. 5702428433877

 

Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendelsesområde Kølestyring
CE-mærket Yes
Display på fronten Ja
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 2.5 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Temp, multi-appli., 4 relæer
Godkendelse C-TICK
CE
Intertek Semco
cURus
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type MODBUS
Max. antal fordampere 1 stk.
Max. antal kompressorer 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Køle-apparatstyring (TXV)
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Regulatortype Køle- regulator (temp)
Temp. sensor understøttelse PTC 1000
Pt 1000
Type AK-CC 250A
UL-klassificeret Yes
Yderligere information Multipurpose,Datacom. built-in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality