Optyma Plus controller

084B8080

Analoge indgange (AI) [pc]: 7, Analog outputs (AO): 2

Produktdetaljer

Bruttovægt 632 Gram
Nettovægt 628 Gram
Volume 2.003 Liter
EAN nr. 5702428988841

 

Analog outputs (AO) 2 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 7 stk.
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Kondenseringsenhed
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 3 stk.
Digitale outputs (DO) 5 stk.
Display - tilbehør EKA 163B
EKA 164B
Display på fronten Ja
Division 25
Driftsklar Nej
Effektforbrug [VA] 5 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Optyma-regulator
Godkendelse C-TICK
CE
CMIM
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type MODBUS
RS485
Pakkeformat Enkeltpakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktnavn Regulator til kondenseringsaggregat
Produkttilbehør Electron. control accessories
Regulatortype Regulator til kondenseringsaggregat
TRIAC udgang 1 stk.
Type Optyma Plus controller
Yderligere information Incl.terminals

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality