Kølemøbel-/rumregulator (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4184

Funktion: 3xAKV, Pe, 4 relæer, Prod. funkt.: S2 indsprøjtningsregulering; CO2 kompatibel; Pe Signal, Komm. type: MODBUS; Mulighed for LON, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.388 Kilogram
Nettovægt 0.317 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN nr. 5702428551359

 

Analog outputs (AO) 1 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 7 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendelsesområde Kølestyring
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 2 stk.
Digitale outputs (DO) 7 stk.
Display på fronten Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 5 VA
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 115 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 3xAKV, Pe, 4 relæer
Følerforbindelse Klemskruer
Godkendelse C-TICK
CE
Identisk produkt 084B4084
Indbygget kommunikation MODBUS
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type MODBUS
Mulighed for LON
Kommunikationskortoption LON RS485
Max. antal fordampere 3 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Industripakke
Prod. funkt. CO2 kompatibel
Pe Signal
S2 indsprøjtningsregulering
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Kølemøbel-/rumregulator (EEV)
Regulatortype Kølemøbelregul. Multi-spole
Temp. sensor understøttelse NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tryktransmitterunderstøttelse Ratiometrisk
Type AK-CC55 Multi Coil
Ventiludgang AKV
Yderligere information 12 pc without terminals

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality