Køle-apparatstyring (TXV), AK-CC 350

084B4165

Anvendelsesområde: Temperaturstyring, Funktion: Temp, multi-appli. 4 relæer, Komm. type: MODBUS valgmulighed; MODBUS; Mulighed for LON

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.384 Kilogram
Nettovægt 0.317 Kilogram
Volume 1.083 Liter
EAN nr. 5702428406994

 

Analoge indgange (AI) [pc] 3 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal følerindgange 3 stk.
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendelsesområde Temperaturstyring
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 2 stk.
Digitale outputs (DO) 4 stk.
Display - tilbehør EKA 163A
EKA 164A
Display på fronten Ja
Division 25
Driftsklar Nej
Effektforbrug [VA] 2.3 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Temp, multi-appli. 4 relæer
Følertype Temperaturfølere
Godkendelse C-TICK
CE
CMIM
EAC
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type MODBUS
Mulighed for LON
MODBUS valgmulighed
Max. antal fordampere 1 stk.
Max. antal kompressorer 2 stk.
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Køle-apparatstyring (TXV)
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Regulatortype Køle- regulator (temp)
Temp. sensor understøttelse NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Type AK-CC 350
Ventiludgang EVR (TXV)
Yderligere information Alarm=More func. Fan 2nd Comp

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality