Kølemøbel-/rumregulator (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4158

Komm. type: MODBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.322 Kilogram
Nettovægt 0.253 Kilogram
Volume 0.681 Liter
EAN nr. 5715162507971

 

Analog outputs (AO) 1 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 5 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendelsesområde Kølestyring
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 1 stk.
Digitale outputs (DO) 5 stk.
Display - tilbehør AK-UI55
Display på fronten Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 5 VA
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 115 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 5 Relays, Semi/ Plug-in
Følerforbindelse Klemskruer
Identisk produkt 084B4058
Indbygget kommunikation MODBUS
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type MODBUS
Max. antal fordampere 1 stk.
Max. antal kompressorer 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Industripakke
Prod. funkt. Alarmhåndtering
Alarmudgang
Buskommunikation
Kompressorsikkerhed
Overvågning af kondensatorfejl
Afrimningssekvens
Manuel betjening
Nathævning
Pumperegulering
Hurtig opsætning
Realtidsur (real time clock)
Mulighed for fjerndisplay
S3 - Returluft
S4 - Afgangsluft
S5 - Afrimningsstop
SPDT-relæer
Servicetilstand
Additional thermostat alarm
Coordinated defrost SM
Coordinated defrost hardwired
Thermostat function
Weighted sensor
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Kølemøbel-/rumregulator (TXV)
Regulatortype Case Contr. Water Loop
Temp. sensor understøttelse NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Type AK-CC55 Water Loop
UL-klassificeret Yes
Yderligere information 12 pc without terminals

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality