Kølemøbel-/rumregulator (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4082

Funktion: AKV, Pe, 5 relæer, Prod. funkt.: S2 indsprøjtningsregulering; CO2 kompatibel; Pe Signal, Komm. type: MODBUS; Mulighed for LON, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

Produktdetaljer

Bruttovægt 490 Gram
Nettovægt 325 Gram
Volume 1.977 Liter
EAN nr. 5702428523622

 

Analog outputs (AO) 1 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 6 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Anvendelsesområde Kølestyring
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 3 stk.
Digitale outputs (DO) 6 stk.
Display på fronten Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 5 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 115 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion AKV, Pe, 5 relæer
Følerforbindelse Klemskruer
Godkendelse C-TICK
CE
Identisk produkt 084B4182
Indbygget kommunikation MODBUS
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type MODBUS
Mulighed for LON
Kommunikationskortoption LON RS485
Max. antal fordampere 1 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Prod. funkt. CO2 kompatibel
Pe Signal
S2 indsprøjtningsregulering
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Kølemøbel-/rumregulator (EEV)
Regulatortype Kølemøbelregul. Enkelt spole
Temp. sensor understøttelse NTC 5000
PTC 1000
Pt 1000
Tryktransmitterunderstøttelse Ratiometrisk
Type AK-CC55 Single Coil
Ventiludgang AKV

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality