Kølemøbel-/rumregulator (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Komm. type: MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

Detalles del producto

Bruttovægt 0.402 Kilogram
Nettovægt 0.23 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN nr. 5715162507995

 

Analog outputs (AO) 1 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Características del producto Gestión de alarmas
Salida de alarma
Comunicación por bus
Seguridadde los compresores
Monitorización de errores del condensador
Secuencia de desescarche
Funcionamiento manual
Night setback
Control de bombas
Ajuste rápido
Reloj Tiempo Real
Pantalla remota opcional
S3 - Aire de retorno
S4 - Aire de descarga
S5 - Cancelación del desescarche
Relés SPDT
Modo de servicio
Additional thermostat alarm
Coordinated defrost SM
Coordinated defrost hardwired
Thermostat function
Weighted sensor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comunicación integrada MODBUS
Conexión del sensor Terminales roscados
Consumo eléctrico [VA] 5 VA
Digital inputs (DI) 1 Uds.
Display - tilbehør AK-UI55
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 5 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Funktion 5 Relays, Semi/ Plug-in
Grupo de productos Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Max. antal kompressorer 2 stk.
Nombre de producto Controlador en expositor/cámara (TXV)
Número de evaporadores máx. 1 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakkeformat Multipak
Pantalla en parte frontal No
Producto igual 084B4158
Regulatortype Case Contr. Water Loop
Salidas digitales (DO) [uds.] 5 Uds.
Soporte de sensor de temp. NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tipo AK-CC55 Water Loop
Tipo de comunicación MODBUS
UL evaluated Yes
Área de aplicación Control de refrigeración

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality