Køle-apparatstyring (TXV), EKC 224

084B4056

Funktion: Kompressor, afrimning, alarm, flere funktioner, Regulatortype: Køle- regulator (temp), Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 210 Gram
Nettovægt 170 Gram
Volume 0.486 Liter
EAN nr. 5715162689448

 

Analoge indgange (AI) [pc] 3 stk.
Antal følerindgange 3 stk.
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendelsesområde Temperaturstyring
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 2 stk.
Digitale outputs (DO) 4 stk.
Display på fronten Ja
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 0.7 VA
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Kompressor, afrimning, alarm, flere funktioner
Følertype EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
Godkendelse CE
CMIM
EAC
UA
UKCA
UL
Identisk produkt 084B4156
Komm. type MODBUS via. EKA 206
Max. antal kompressorer 1 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Enkeltpakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Køle-apparatstyring (TXV)
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Regulatortype Køle- regulator (temp)
SCIP-dossier nr. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-dossier produktnavn ERC21x, EKC 22x
Temp. sensor understøttelse NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Type EKC 224
UL-klassificeret Yes
Yderligere information Alarm= Light or Railheat

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality