Køle-apparatstyring (TXV), EKC 223

084B4053

Funktion: Kompressor, afrimning, alarm, flere funktioner, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 214 Gram
Nettovægt 167 Gram
Volume 0.486 Liter
EAN nr. 5715162688946

 

Analoge indgange (AI) [pc] 3 stk.
Antal følerindgange 3 stk.
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendelsesområde Temperaturstyring
Digitale inputs (DI) 2 stk.
Digitale outputs (DO) 3 stk.
Display på fronten Ja
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 0.7 VA
Forsyningsspænding [V] AC 115 V
Frekvens [Hz] 60 Hz
Funktion Kompressor, afrimning, alarm, flere funktioner
Følertype EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
Identisk produkt 084B4153
Komm. type MODBUS via. EKA 206
Max. antal kompressorer 1 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Enkeltpakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Køle-apparatstyring (TXV)
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Regulatortype Køle- regulator (temp)
SCIP-dossier nr. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-dossier produktnavn ERC21x, EKC 22x
Temp. sensor understøttelse NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Type EKC 223
UL-klassificeret Yes
Yderligere information Alarm= Light or Railheat

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality