Elektriske aktuatorer, AMV 150, Forsyningsspænding [V] AC: 230

082G3090

VVS: 460947460

AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.4 Kilogram
Nettovægt 0.394 Kilogram
Volume 0.978 Liter
EAN nr. 5702421551745

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 24 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation Fjernvarme og zone
Beskyttelsesklasse II
Description AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 8 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 250 N
Manuel betjening Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback nej – potentiometer påkrævet
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP-dossier produktnavn AMV (E) 130 - 150
Sikkerhedsfunktion Nej
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 150
Vandring [mm] 5 mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality