Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082H8044 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AME 130, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.50 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 130, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.50 mm
082H8044
AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N