TWA-ZL, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 2.80 mm

082H3100

TWA-ZL NC 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.152 Kilogram
Nettovægt 0.154 Kilogram
Volume 0.476 Liter
EAN nr. 5702420113661

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 180 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation Varmtvand og fan coil
Beskyttelsesklasse II
Description TWA-ZL NC 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N
Drejetid [s] 180 "
Energiforbrug [W] 2 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
Kapsling IP41
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 90 N
Manuel betjening Nej
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sikkerhedsfunktion Nej
Styresignaltype On/Off
Type TWA-ZL
Vandring [mm] 2.8 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality