AME 25, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 15 s/mm, 15.00 mm

082H3041

VVS: 460946425

AME 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.256 Kilogram
Nettovægt 2.21 Kilogram
Volume 4.928 Liter
EAN nr. 5702421523568

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 11 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation HVAC
Beskyttelsesklasse II
Description AME 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 14 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Ja
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Standard
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 450 N
Manuel betjening Ja
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback Ja
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 25 SU/SD
Sikkerhedsfunktion Ja
Spindelhastighed [s/mm] 15 s/mm
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] 24 kOhm
Styresignaltype Modulerende/3-punkt
Type AME 25
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 15 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality