AMV 25 SU, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 15.00 mm

082H3040

VVS: 460946526

AMV 25 SU 230V 15s/mm 15mm 450N

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.221 Kg
Nettovægt 2.196 Kg
Volume 4.921 Liter
EAN nr. 5702421522035

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 11 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation HVAC
Beskyttelsesklasse II
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 25 SU 230V 15s/mm 15mm 450N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 12 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Ja
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapsling IP54
Lukkekraft [N] 450 N
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback nej – potentiometer påkrævet
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 25 SU/SD
Sikkerhedsfunktion Ja
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 25 SU
UK RoHS compliance Out of scope
Vandring [mm] 15 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality