Elektriske aktuatorer, AMV 55, Forsyningsspænding [V] AC: 24

082H3020

VVS: 460946155

AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.928 Kilogram
Nettovægt 2.928 Kilogram
Volume 6.992 Liter
EAN nr. 5702421518083

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 8 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation HD VVS og fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 7 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Standard
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 2000 N
Manuel betjening Ja
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback nej – potentiometer påkrævet
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 2970b4ee-adfa-4010-9028-675b2778dc16
SCIP-dossier produktnavn AMV 55
Sikkerhedsfunktion Nej
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 55
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 40 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality