AMB 162, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 15 s/mm

082H0215

AMB 162 5Nm 3p 15s 24V AS

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.702 Kilogram
Nettovægt 0.697 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN nr. 5710104077628

 

Aplicación Control de temperatura en sistemas de calefacción central
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 3 W
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 15s 24V AS
Driftsmoment [Nm] 5 N-m
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frecuencia [Hz] 50/60
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grupo de productos Gear actuators
Kapsling IP42
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -10 °C
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo AMB 162
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad de eje [s/mm] 15 s/mm
Velocidad del actuador [s/°] 15 s/°
Ángulo de rotación [°] 90 °

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality