AMB 162, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 60 s/mm

082H0212

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

AMB 162 5Nm 3p 60s 24V

Detalles del producto

Peso bruto 0.677 Kilogram
Peso neto 0.592 Kilogram
Volumen 2.016 Liter
EAN 5710104077567

 

Aplicación Control de temperatura en sistemas de calefacción central
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 3 W
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 60s 24V
Frecuencia [Hz] 50/60
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP42
Grupo de productos Gear actuators
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
Par de accionamiento [N·m] 5 N-m
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo AMB 162
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad de eje [s/mm] 60 s/mm
Velocidad del actuador [s/°] 60 s/°
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality