AME 435, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 20.00 mm
082H0161
VVS: 460947470
AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
Bruttovægt | 0.725 Kg |
Nettovægt | 0.582 Kg |
Volume | 3.468 Liter |
EAN nr. | 5710104006284 |
Bruttovægt | 0.725 Kg |
Nettovægt | 0.582 Kg |
Volume | 3.468 Liter |
EAN nr. | 5710104006284 |
Aktuatorhastighed [s/mm] |
8 s/mm 15 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | HVAC |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N |
Energiforbrug [W] | 5 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 400 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | Ja |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 74c42f1a-6965-43b3-ac5a-72dfa5d00cdf |
SCIP-dossier produktnavn | AME 435 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] | 500 |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] | 95 kOhm |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 435 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 20 mm |
Aktuatorhastighed [s/mm] |
8 s/mm 15 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | HVAC |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N |
Energiforbrug [W] | 5 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 400 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | Ja |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 74c42f1a-6965-43b3-ac5a-72dfa5d00cdf |
SCIP-dossier produktnavn | AME 435 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] | 500 |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] | 95 kOhm |
Styresignaltype | Modulerende |
Type | AME 435 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 20 mm |