AMZ 112, 84 m³/h, Rp 1 1/4

082G5403

VVS: 461090410

AMZ 112 ON/OFF 2-vejs indv. gev. 24V DN32

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.628 Kilogram
Nettovægt 1.553 Kilogram
Volume 4 Liter
EAN nr. 5710104079769

 

Alternativt medie 2 Glykolholdigt vand op til 50%
Alternativt medium Cirkulationsvand
Antal porte 2
Applikation Privat og kommerciel centralvarme
Applikationsalternativ VSP Solenergianlæg
Description AMZ 112 ON/OFF 2-vejs indv. gev. 24V DN32
Diameter [mm] 32 mm
Driftsmoment [Nm] 10 N-m
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 84 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 6 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 6 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Monteringsversion fri
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP-dossier produktnavn 082G5403
Spindelposition Ingen
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 1 1/4
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Type AMZ 112
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale CW 617 N UNI EN 12165
Ventilkuglemateriale CW 614 N UNI EN 12164
Ventilspindelmateriale CW 614 N UNI EN 12164
Ventilstørrelse DN 32

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality