Elektriske aktuatorer, AME 658 SD, Forsyningsspænding [V] AC: 24

082G3448

VVS: 460947524

AME 658 SD 24V

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.702 Kilogram
Nettovægt 9.67 Kilogram
Volume 18.6 Liter
EAN nr. 5710104037356

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation HD fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AME 658 SD 24V
Energiforbrug [W] 19 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Ja
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Standard
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 2000 N
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback Ja
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 65x/685/855
Sikkerhedsfunktion Ja
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] 40 kOhm
Styresignaltype Modulerende/3-punkt
Type AME 658 SD
Vandring [mm] 50 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality