Elektriske aktuatorer, AMV 23 SU, Forsyningsspænding [V] AC: 24

082G3041

AMV 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.931 Kilogram
Nettovægt 1.852 Kilogram
Volume 3.4 Liter
EAN nr. 5702421521977

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 15 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation Fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AMV 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 7 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Ja
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Standard
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 450 N
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback nej – potentiometer påkrævet
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 23
Sikkerhedsfunktion Ja
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 23 SU
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 10 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality