AMV 35, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 15.00 mm

082G3020

VVS: 460946135

AMV 35 24V 3s/mm 15mm 600N

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.764 Kilogram
Nettovægt 1.724 Kilogram
Volume 3.24 Liter
EAN nr. 5702421513033

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 3 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation HVAC
Beskyttelsesklasse II
Description AMV 35 24V 3s/mm 15mm 600N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 7 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Hurtig
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 600 N
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback nej – potentiometer påkrævet
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 20 - 35
Sikkerhedsfunktion Nej
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 35
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 15 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality