Elektriske aktuatorer, AME 33, Forsyningsspænding [V] AC: 24

082G3018

VVS: 460946033

AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.068 Kilogram
Nettovægt 2.042 Kilogram
Volume 3.414 Liter
EAN nr. 5702421510667

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 3 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation Fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 14 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Ja
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Hurtig
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 450 N
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback Ja
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 33
Sikkerhedsfunktion Ja
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] 24 kOhm
Styresignaltype Modulerende/3-punkt
Type AME 33
Vandring [mm] 10 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality