Elektriske aktuatorer, AME 20, Forsyningsspænding [V] AC: 24
082G3015
VVS: 460946020
AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N
AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N
Bruttovægt | 1.538 Kg |
Nettovægt | 1.518 Kg |
Volume | 3.368 Liter |
EAN nr. | 5702421510636 |
Bruttovægt | 1.538 Kg |
Nettovægt | 1.518 Kg |
Volume | 3.368 Liter |
EAN nr. | 5702421510636 |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 15 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | Fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | III |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N |
Drejetid [s] | 0 " |
Energiforbrug [W] | 4 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 450 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | Ja |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 20 - 35 |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] | 500 |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] | 24 kOhm |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 10 mm |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 15 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | Fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | III |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N |
Drejetid [s] | 0 " |
Energiforbrug [W] | 4 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 450 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | Ja |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 20 - 35 |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] | 500 |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] | 24 kOhm |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 10 mm |