Elektriske aktuatorer, AMV 33, Forsyningsspænding [V] AC: 230

082G3013

VVS: 460946134

AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.99 Kilogram
Nettovægt 1.886 Kilogram
Volume 3.468 Liter
EAN nr. 5702421510612

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 3 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation Fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 12 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Ja
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Hurtig
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 450 N
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback nej – potentiometer påkrævet
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 33
Sikkerhedsfunktion Ja
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 33
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 10 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality