Elektriske aktuatorer, AMV 20, Forsyningsspænding [V] AC: 24

082G3008

VVS: 460946120

AMV 20 24V 15s/mm 10mm 450N

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.478 Kilogram
Nettovægt 1.476 Kilogram
Volume 3.3 Liter
EAN nr. 5702421510568

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 15 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation Fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AMV 20 24V 15s/mm 10mm 450N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 2 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Standard
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 450 N
Manuel betjening Ja
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback nej – potentiometer påkrævet
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 20 - 35
Sikkerhedsfunktion Nej
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 20
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 10 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality