Elektriske aktuatorer, AMV 20, Forsyningsspænding [V] AC: 230
082G3007
VVS: 460946121
AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N
AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N
Bruttovægt | 1.54 Kg |
Nettovægt | 1.484 Kg |
Volume | 3.354 Liter |
EAN nr. | 5702421510551 |
Bruttovægt | 1.54 Kg |
Nettovægt | 1.484 Kg |
Volume | 3.354 Liter |
EAN nr. | 5702421510551 |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 15 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | Fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N |
Drejetid [s] | 0 " |
Energiforbrug [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 450 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 20 - 35 |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 10 mm |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 15 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | Fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N |
Drejetid [s] | 0 " |
Energiforbrug [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 450 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 20 - 35 |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 10 mm |