Elektriske aktuatorer, AME 13, Forsyningsspænding [V] AC: 24

082G3006

AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.872 Kilogram
Nettovægt 0.872 Kilogram
Volume 1.694 Liter
EAN nr. 5702421507568

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 14 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation Fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 9 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Ja
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Standard
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 300 N
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback Ja
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 10/13
Sikkerhedsfunktion Ja
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] 24 kOhm
Styresignaltype Modulerende/3-punkt
Type AME 13
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 5 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality