Electrical actuators, AME 86, Supply voltage [V] AC: 24

082G1462

AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

Product details

Bruttovikt 11.038 Kilogram
Nettovikt 11.038 Kilogram
Volym 24.3 Liter
EAN 5702421514009

 

Applikation HD HVAC och fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
Effektförbrukning [W] 25 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp Snabb
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] 50 kOhm
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Ja
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 3 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp Modulerande/3-punkts
SCIP ID nr 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 85/86
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 40 mm
Stängningskraft [N] 5000 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AME 86
Typ av motor Elektrisk
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality