Elektriske aktuatorer, AMV 86, Forsyningsspænding [V] AC: 24

082G1460

VVS: 461072560

AMV 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.02 Kilogram
Nettovægt 11.02 Kilogram
Volume 17.389 Liter
EAN nr. 5702421513989

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 3 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation HD VVS og fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AMV 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 24 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Hurtig
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 5000 N
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback nej – potentiometer påkrævet
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 85/86
Sikkerhedsfunktion Nej
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 86
Vandring [mm] 40 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality