Elektriske aktuatorer, AMV 85, Forsyningsspænding [V] AC: 230

082G1451

EL: 2324019678,  VVS: 461072551

AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.418 Kilogram
Nettovægt 9.733 Kilogram
Volume 18.096 Liter
EAN nr. 5702421507599

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 8 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation HD VVS og fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 11 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 5000 N
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback nej – potentiometer påkrævet
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP-dossier produktnavn AMV(E) 85/86
Sikkerhedsfunktion Nej
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 85
Vandring [mm] 40 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality