ABN A5 til/fra, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 5 mm, Normal lukket

082F1152

VVS: 406848750

ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, termoaktuator

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.096 Kilogram
Nettovægt 0.096 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN nr. 5702420122236

 

Description ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, termoaktuator
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Godkendelsesstandard EC EN 60730
UL 60730
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP54
Kabel medfølger Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse DN 10-32
Produktgruppe Thermal actuators
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIP-dossier produktnavn 082F1152
Strømløs position Normal lukket
Styresignaltype On/Off og PWM
Type ABN A5 On/Off
Vandring [mm] 5 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality