Elektriske aktuatorer, ABV, Forsyningsspænding [V] AC: 24

082F0002

EL: 2324005666,  VVS: 460947710

ABV NO-24V AKTU

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.302 Kilogram
Nettovægt 0.302 Kilogram
Volume 0.553 Liter
EAN nr. 5702421509302

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 540 s/mm
Aktuatortype Termo-pneumatisk
Applikation fremløbstemperatur
Description ABV NO-24V AKTU
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 9 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
Indeholder batterier No
Kapsling IP41
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Sikkerhedsfunktion Nej
Styresignaltype 2-punkts
Type ABV

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality