Elektriske aktuatorer, ABV, Forsyningsspænding [V] AC: 230

082F0001

EL: 2324005653,  VVS: 460947730

ABV NO-220V AKT

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.32 Kilogram
Nettovægt 0.308 Kilogram
Volume 0.541 Liter
EAN nr. 5702421509289

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 540 s/mm
Aktuatortype Termo-pneumatisk
Applikation fremløbstemperatur
Description ABV NO-220V AKT
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 9 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
Indeholder batterier No
Kapsling IP41
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Sikkerhedsfunktion Nej
Styresignaltype 2-punkts
Type ABV

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality