Elektronisk kølestyring, ERC 214

080G3292

Dette produkt er udgået.
Vi har en erstatningsvare.

Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 125, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.234 Kilogram
Nettovægt 0.165 Kilogram
Volume 0.48 Liter
EAN nr. 5702428899246

 

Analoge indgange (AI) [pc] 3 stk.
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendelsesområde Kølemontre
China RoHS compliance Out of scope
Digitale inputs (DI) 1 stk.
Digitale outputs (DO) 4 stk.
Display colour Red
Driftsklar Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 125 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 100 V
Frekvens [Hz] 60 Hz
Godkendelse CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Elektronisk kølestyring
Produktgruppe Temperature controllers
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Regulatortype Komerciel køling
Type ERC 214