MMIGRS Elect.Control Panel S, AK-PC 7xx

080G0311

Dette produkt er udgået.
Vi har en erstatningsvare.

MMIGRS Elect.Control Panel S, Anvendes til produkt: AK-PC 7xx, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 34

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.254 Kilogram
Nettovægt 0.184 Kilogram
Volume 0.926 Liter
EAN nr. 5702428819732

 

Antal pr. pakkeformat 34 stk.
Anvendes til produkt AK-PC 7xx
China RoHS compliance Out of scope
Energiforbrug [W] 1.6 W
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 30 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 12 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion LCD display til AK-PC 7xx
Godkendelse CE
CMIM
GOST R
UL
Kapsling (IP) IP65
Komm. type RS232
Montering Indbygget
Panel
Pakkeformat Multipak
Prod. funkt. Alarm (buzzer)
Product Name Description Display
Produktgruppe Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Type Accessory
Typebetegnelse AK-MMI
Yderligere information Incl. Connectors

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality