AK-RC 305W-SD, Koldrumsstyreenhed

080Z5003

Funktion: Styring af kølerum, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.342 Kilogram
Nettovægt 1.024 Kilogram
Volume 6.518 Liter
EAN nr. 5715162444221

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Kondenseringsenhed
CE-mærket Yes
Display - tilbehør Yes
Effektforbrug [VA] 6.3 VA
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Styring af kølerum
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type RS485 Modbus
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Koldrumsstyreenhed
Regulatortype Optyma regulator 1-fase (2HP)
Type AK-RC 305W-SD
Ventiludgang (TXV)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality