AK-RC251, Koldrumsstyreenhed

080Z5000

Funktion: Styring af kølerum, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.294 Kilogram
Nettovægt 1.077 Kilogram
Volume 6.518 Liter
EAN nr. 5715162179383

 

Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Kondenseringsenhed
Display - tilbehør Yes
Effektforbrug [VA] 7 VA
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Styring af kølerum
Godkendelse C UL US LISTED
RoHS
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type RS485 Modbus
Max. antal kompressorer 1 stk.
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Koldrumsstyreenhed
Regulatortype Optyma regulator 1-fase (2HP)
Type AK-RC251
Udstyr Inkl. 2 sensorer
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes
Ventiludgang (TXV)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality