Koldrumsstyreenhed, AK-RC113

080Z3227

Funktion: Styring af kølerum, Forsyningsspænding [V] AC: 400, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.95 Kilogram
Nettovægt 7.3 Kilogram
Volume 16.2 Liter
EAN nr. 5702428669115

 

Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Kondenseringsenhed
CE-mærket Yes
Display på fronten Ja
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Effektforbrug [VA] 10 VA
Forsyningsspænding [V] AC 400 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Styring af kølerum
Godkendelse CE
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type RS485 Modbus
Max. antal kompressorer 1 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktnavn Koldrumsstyreenhed
Regulatortype Optyma regulator 3-fase (7,5HP)
Type AK-RC113
Udstyr Inkl. 2 sensorer
Ventiludgang (TXV)
Yderligere information Current range 5kW/ 14-20A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality