Service kit, DGS

080Z2814

Gas detecting sensor version: Spare sensor CO2 - 5m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.546 Kilogram
Nettovægt 0.4 Kilogram
Volume 1.598 Liter
EAN nr. 5702428557184

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Dele inkl. Kalibreringscertifikat
Division 25
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Gasdetekteringsfølerversion Spare sensor CO2 - 5m
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.] 20000 ppm
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.] 0 ppm
Kølemidler R744
Pakkeformat Enkeltpakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Sensors spare parts
Produktnavn Service kit
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sensor 1 type Infrarød
Temperaturområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -35 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 122 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -31 °F
Type DGS
Udstyr Forkalibreret

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality