Gasdetektorer, DGS

080Z2801

Sensor 1 type: Infrarød, null: 0 - 20000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.747 Kilogram
Nettovægt 0.747 Kilogram
Volume 3.677 Liter
EAN nr. 5702428557122

 

Alarmgrænser – høj [ppm] føler1 5000 ppm
Alarmgrænser – lav [ppm] føler1 5000 ppm
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Dele inkl. Kabelbøsning
Kalibreringscert.
Division 25
Effektforbrug [A] 0.25 A
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 27 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 21 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Gasdetekteringsfølerversion R744
Indeholder batterier No
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.] 20000 ppm
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.] 0 ppm
Kølemidler R744
Pakkeformat Enkeltpakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Gasdetektorer
REACH-kandidatlistens stoffer No
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] 90 %
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] 15 %
respons forsinkelse [s] 0 s
Sensor 1 type Infrarød
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -35 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 122 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -31 °F
Type DGS
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality