Anlægsstyringer, AK-PC 782B

080Z0202

Funktion: Transkritisk booster, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: RJ11 (CAN) til display; RS232, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.964 Kilogram
Nettovægt 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5715162507902

 

Analoge indgange (AI) [pc] 11 stk.
Antal kompr. sikkerheds signal 6 stk.
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Antal udvid. moduler 11 stk.
Antal ventilatorer 8 stk.
Anvendelsesområde Kapacitetsregulering
CE-mærket Yes
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Display - tilbehør EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Display på fronten Nej
Division 25
Driftsklar Nej
Effektforbrug [VA] 8 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Transkritisk booster
Godkendelse C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Kapacitetsreguleringsinput Tryk
Kapacitetsreguleringstilstand PI
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type RJ11 (CAN) til display
RS232
USB-B to PC
Ethernet IP RJ45
Kompressorkapacitetstilstand Step / Hastighed
Kondensator reg. type Temperatur
Max. antal ekstra alarm indgange 10 stk.
Max. antal ekstra analoge indg. 5 stk.
Max. antal ekstra PI regulatorer 3 stk.
Max. antal ekstra termostater 5 stk.
Max. antal ekstra tryktransmittere 5 stk.
Max. antal kompressorer 8 stk.
Max. in/out tilslutn. 160 stk.
Oliestyring Ja, med CO2
Pakkeformat Enkeltpakke
PFAS content [Yes/No] No
Prod. funkt. CO2 kompatibel
Inkl. ekstern kommunikation
Flydende kondenseringstryk
Varmegenvindingsfunktion
Lastbegrænsning
Nathævning
P0 optimering
Pumperegulering
Regulering af tre-vejs ventil
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktnavn Anlægsstyringer
Produkttilbehør Electron. control accessories
Programmering værktøj AK-ST 500
Regulatortype Anlægsstyringsenhed
Sprog Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Finsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Polsk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Type AK-PC 782B
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes
Ventil. kap. regul. Step / Hastighed
Ventil. regulering PI
Yderligere information Transcri.,Speed,CO2,HP,Oil,HR

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality