Anlægsstyringer, AK-PC 710

080Z0106

Funktion: Faste IO tilslutninger, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: RS232; LON RS485, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.932 Kilogram
Nettovægt 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702423287048

 

Analoge indgange (AI) [pc] 11 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Kapacitetsregulering
CE-mærket Yes
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Display - tilbehør EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
Display på fronten Nej
Driftsklar Nej
Effektforbrug [VA] 8 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Faste IO tilslutninger
Godkendelse C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type LON RS485
RS232
Max. antal kompressorer 6 stk.
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktnavn Anlægsstyringer
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Regulatortype Anlægsstyringsenhed
Sprog Hollandsk
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Spansk
Type AK-PC 710
UL-klassificeret Yes
Yderligere information Speed, Step

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality